TPS546D24SEVM-2PH

TPS546D24S 평가 모듈 고정 주파수 동기 벅 컨버터 2상, 쓰기 잠금 기능 지원

TPS546D24SEVM-2PH

지금 주문하기

개요

TPS546D24SEVM-2PH 평가 모듈(EVM)은 TPS546D24S 디바이스 2개를 지원하는 2상 벅 컨버터로, 단일 0.8V 출력을 제공합니다. TPS546D24A 디바이스는 PMBus 인터페이스를 지원하는 적층형 동기 벅 컨버터로, 공칭 2.95V~16V 입력 공급으로 작동할 수 있습니다. 이 디바이스를 사용하면 PMBus 인터페이스를 통한 프로그래밍과 모니터링이 가능하며, 사용자 구성 가능한 쓰기 잠금 기능을 통해 보안을 향상시킬 수 있습니다.

특징
  • 0.8V 출력 및 최대 16V 입력
  • 프로그래밍 가능한 UVLO 및 PMBus 인터페이스를 통한 소프트 스타트
  • 프로그래밍 가능한 과전류 경고 및 고장 제한
  • 프로그래밍 가능한 과전압 및 부족 전압 경고
  • MFR 확장된 쓰기 보호로 보안 강화
DC/DC 컨버터
TPS546A24A 핀 스트래핑 및 PMBus가 포함된 2.95V~18V 입력, 적층형 10A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터 TPS546A24S 확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V, 적층형 10A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 PMBus® 컨버터 TPS546B24S 확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V, 적층형 20A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 PMBus 컨버터 TPS546D24S 확장된 보안을 지원하는 2.95V~16V, 적층형 40A, 동기 SWIFT™ 스텝다운 PMBus® 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS546D24SEVM-2PH — TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS546D24SEVM-2PH TPS546D24S evaluation module Fixed frequency synchronous buck converter 2-phase

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS546D24S 2-Phase SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 3. 27
인증서 TPS546D24SEVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 30