TPS54824EVM-779

TPS54824 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS54824EVM-779

지금 주문하기

개요

TPS54824EVM-779는 8A 동기 컨버터 평가 모듈(EVM)입니다.  EVM은 공칭 12V 입력에서 1.8V 출력 전압을 생성합니다.  입력 전압 범위는 4.5V~17V입니다. 회로는 700kHz에서 작동하도록 설정됩니다.

특징
  • 4.5V~17V의 입력 전압 범위
  • 8A에서 1.8V 출력
  • 고정 주파수 전류 모드 제어
  • 조정 가능한 스위칭 주파수, 700kHz 작동 사전 설정
  • 모든 중요 파형 및 연결을 위한 테스트 포인트
DC/DC 컨버터
TPS54824 HotRod™ QFN의 4.5V~17V, 8A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54824EVM-779 — TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54824EVM-779 TPS54824 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54824 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 19
인증서 TPS54824EVM-779 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2