TPS548B23EVM

TPS548B23EVM

지금 주문하기

개요

TPS548B23 평가 모듈(EVM)은 TPS548B23 장치를 평가하고 장치에 익숙해지기 위한 빠른 설정을 제공하도록 설계되었습니다. 이 EVM은 8V~16V(정격 12V)의 입력 전압 범위 및 0.5V~5.5V(기본 1.0V) 출력 전압 범위 내에서 작동하는 최대 20A의 연속 부하 전류를 제공할 수 있습니다. TPS548B23은 공칭 12V 버스를 사용하여 최대 20A의 부하 전류에서 조정된 1.0V(기본값)의 출력을 생성합니다. TPS548B23EVM에는 장치의 성능을 평가하기 위해 CFG 핀과 테스트 지점에서 선택한 다양한 설정을 신속하게 구성할 수 있는 점퍼가 포함되어 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 8V~12V, 12V 공칭
  • 출력 전압 범위: 0.5V~5.5V, 1.0V 기본값
  • 출력 전류 범위: 0A~20A
  • CFG 핀이 선택하는 여러 다른 설정을 평가할 수 있는 점퍼 및 저항 자리 표시자가 포함되어 있습니다
DC/DC 컨버터
TPS548A23 — 4V~16V, 12A 동기식 스텝다운 컨버터 TPS548B23 — 4V~16V, 20A 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS548B23EVM — TPS548B23 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS548B23EVM — TPS548B23 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS548B23 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 9. 18
인증서 TPS548B23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 8. 14