TPS549A20EVM-737

TPS549A20EVM-737

지금 주문하기

개요

TPS549A20EVM-737는 사용자가 TPS549A20 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 4.5mm x 3.5mm QFN 패키지로 1.5V~20V 입력 전압을 최대 15A를 제공하는 조정된 1.2V 출력 전압으로 변환합니다. 이 보드에는 활성화 및 모드 선택 기능을 쉽게 평가할 수 있는 점퍼가 포함되어 있으며, 중요한 파형을 편리하게 측정할 수 있도록 테스트 포인트가 제공됩니다. TPS549A20EVM은 또한 Fusion Digital Power™ Designer와 상호 작용하여 PMBus 인터페이스를 평가할 수 있습니다.

특징
  • 빠른 과도 응답과 적은 외부 부품 수를 위한 D-CAP3™ 제어
  • 0.5%, 600mV 레퍼런스 전압 및 차동 원격 감지를 통해 엄격한 출력 전압 조정 정확도 지원
  • PMBus를 통한 출력 전압 마지닝 및 오류 보고
DC/DC 컨버터
TPS549A20 1.5V~20V 입력, 15A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(PMBus 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS549A20EVM-737 — TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS549A20EVM-737 TPS549A20 DCAP3 High Efficiency 15A Synchronous Buck Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS549A20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 3
인증서 TPS549A20EVM-737 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2