TPS54A20EVM-770

TPS54A20EVM-770

지금 주문하기

개요

TPS54A20EVM-770 is a 10 A synchronous dual phase converter evaluation module (EVM).  The EVM generates a 1.2 V output voltage froma a nominal 12 V input.  The input voltage range is 9.2 V to 14 V with a minimum start up voltage of 9.4 V.  The circuit is set upfor default operation of 2 MHz per phase.  The EVM inculdes an on-board transient laod circuit to allow fast transient testing.

특징
  • 9.2 V to 14 V input voltage
  • 2 Mhz per phase operation
  • 10 A output current
  • Unique series capacitor topology
  • Adaptive on time control
DC/DC 컨버터
TPS54A20 — 소형, 10MHz, 8V~14V, 10A 동기 SWIFT™ 시리즈 커패시터 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54A20EVM-770 — TPS54A20 Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54A20 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 8. 3
인증서 TPS54A20EVM-770 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Breakthrough power delivery for space-constrained applications 2016. 5. 13