TPS54A24EVM-058

스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS54A24EVM-058

지금 주문하기

개요

TPS54A24EVM-058은 TPS54A24의 평가 모듈(EVM)입니다.  TPS54A24은 동기식 벅 컨버터로, 전력 MOSFET를 모두 통합하여 솔루션 크기를 최소화하고 최대 부하에서 고효율을 제공합니다. 고정 주파수 피크 전류 모드 제어는 주기 및 온 타임 지터를 최소화하는 데 사용됩니다. 강제 연속 전도 모드는 낮은 부하에서 스위칭 주파수를 고정하고 낮은 부하에 대한 빠른 과도 응답을 지원합니다.

특징
  • 4.5V~17V 입력 전압, 공칭 12V
  • 10A에서 1.8V 출력
  • 고정 주파수 피크 전류 모드 제어
  • 조정 가능한 스위칭 주파수, 500KHz 작동 기본값
  • 모든 중요 파형 및 연결을 위한 테스트 포인트
DC/DC 컨버터
TPS54A24 4.5V~17V 입력, 10A 동기식 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54A24EVM-058 — Step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54A24EVM-058 Step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54A24 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 2
인증서 TPS54A24EVM-058 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 4. 11