TPS54KC23EVM

TPS54KC23EVM

지금 주문하기

개요

TPS54KC23EVM은 4V~16V 입력, 30A 원격 감지 동기 벅 컨버터인 TPS54KC23 장치용 평가 모듈입니다. 컨버터는 빠른 과도 응답을 위한 D-CAP4 제어 모드를 사용하며, 출력 전압 수준에 대한 성능 종속성을 둔감하게 하여 사용 편의성을 개선합니다. TPS54KC23은 높은 VOUT과 낮은 VOUT을 모두 지원하며 높은 VOUT이나 낮은 VOUT 최적화를 위한 애플리케이션 회로도를 변경할 필요가 없습니다. TPS54KC23은 효율성 및 열 성능을 위해 최적화된 핀아웃을 제공합니다. 대칭 입력 구조(패키지 양쪽에 있는 VIN 및 PGND 핀)는 강력한 EMI 성능을 제공합니다.

이 평가 모듈에는 2단계가 포함되어 있습니다. 첫 번째 설계(U1)는 TPS54KC23 레귤레이터를 사용하여 설계할 때 달성할 수 있는 작은 인쇄 회로 보드 영역을 보여줍니다. 두 번째 설계(U2)는 TPS54KC23 레귤레이터를 사용하여 설계할 때 달성할 수 있는 고효율을 보여줍니다. 두 번째 설계에는 TPS54KC23의 기능을 쉽게 평가하는 데 사용할 수 있는 점퍼도 포함되어 있습니다.

특징
  • 효율성 및 열 성능에 최적화된 레이아웃
  • U1 단계의 스위칭 주파수는 1400kHz이며 U2 단계의 기본 스위칭 주파수는 800kHz입니다
  • U1 및 U2 단계 모두의 기본 출력 전압은 0.8V입니다
  • U1 단계 입력 전압은 8V~16V이며, U2단계 입력 전압은 4.5V~16V입니다
DC/DC 컨버터
TPS54KC23 — 4V~16V 입력, 30A, 원격 감지, 동기식 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

시작하기

TPS54KC23 평가 모듈

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS54KC23EVM — TPS54KC23 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS54KC23EVM Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024. 1. 19
인증서 TPS54KC23EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 10