TPS55065EVM

TPS55065EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS55065EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS55065 Switch Mode Power Supply - Buck / Boost Regulator. The EVM contains one DC/DC converter.

특징
  • Switch-Mode Regulator
    • 5V+/-2%, Normal Mode
    • 5V+/-3%, Low-Power or Crossover Mode
  • Switching Frequency, 440 kHz (typical)
  • Input Operating Range, 1.5V to 40V, (Vdriver)
    • 500-mA Load-Current Capability
    • 200-mA Load-Current Capability Down to 2V Input (Vdriver)
    • 120-mA Load-Current Capability Down to 1.5V Input (Vdriver)
  • Enable Function
  • Low-Power Operation Mode Supply
  • Switched 5V Regulated Output on 5Vg With Current Limit
  • Programmable Slew Rate and Frequency Modulation for EMI Consideration
  • Reset Function With Deglitch Timer and Programmable Delay
  • Alarm Function for Undervoltage Detection and Indication
  • Thermally Enhanced Package for Efficient Heat Management
  • APPLICATIONS
    • Automotive Electronic Controller Power

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

    DC/DC 컨버터
    TPS55065-Q1 — 5V 고정 출력 전압을 지원하며 AEC-Q100 인증을 받은 1.5V~40V, 500mA 벅 부스트 컨버터
    다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

    주문 및 개발 시작

    평가 보드

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module

    지원되는 제품 및 하드웨어
    재고 있음
    제한:
    TI.com에 재고 없음
    TI.com에서 구매할 수 없음

    TPS55065EVM — TPS55065EVM Evaluation Module

    close
    버전: null
    출시 날짜:
    TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

    기술 자료

    star
    = TI에서 선정한 인기 문서
    검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
    2개 모두 보기
    상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
    * EVM User's guide TPS55065EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 8. 31
    인증서 TPS55065EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2