TPS55165Q1-EVM

TPS55165Q1-EVM

지금 주문하기

개요

텍사스 인스트루먼트 TPS55165Q1-EVM 평가 모듈(EVM)은 설계자가 1A 단일 인덕터 벅-부스트 컨버터인 TPS55165-Q1의 작동 및 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다.

TPS55165-Q1은 5V 또는 12V의 출력 전압을 선택할 수 있습니다.

특징
  • 우수한 전기 및 열 성능을 위한 레이아웃 예시를 제공합니다.
  • 저전력 모드(LPM)와 펄스 폭 변조(PWM) 간에 선택할 수 있습니다. 기본값은 PWM 모드입니다.
  • 확산 스펙트럼 작동을 선택할 수 있습니다. 기본값은 점퍼 설치됨, 확산 스펙트럼 비활성화됨입니다.
  • TPS55165-Q1 변형입니다. 기본값은 5V로 설정되어 있습니다. 점퍼를 이동하여 12V 출력 전압을 선택합니다.
  • 0.6ms, 3ms, 40ms 사이의 전원 양호 지연을 선택할 수 있습니다.
DC/DC 컨버터
TPS55160-Q1 — 3.6V~36V, 1A 출력, 2MHz, 동기 스텝업 및 스텝다운 컨버터 TPS55162-Q1 — 3.6V~36V, 1A 출력, 2MHz, 동기 스텝업 및 스텝다운 컨버터(AEC-Q100 인증) TPS55165-Q1 — 2V~36V, 1A 출력, 2MHz, 5V 또는 12V 고정 출력 전압, 스텝업 및 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 단일 인덕터 1A 벅 부스트 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 단일 인덕터 1A 벅 부스트 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017. 11. 6
인증서 TPS55165Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2