TPS55340EVM-148

TPS55340EVM-148

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS55340EVM-148 helps designers evaluate the performance of the TPS55340 DC/DC Boost Converter in an isolated flyback topology.

특징
  • Integrated 40V, 5A low-side FET
  • High efficiency with 60mΩ internal FET
  • Cycle by cycle current limit with frequency foldback
  • Cycle-skipping for output regulation at light loads
  • Adjustable soft start and switching frequency
DC/DC 컨버터
TPS55340 — 5A, 40V, 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터 TPS55340-EP — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터 TPS55340-Q1 — 통합, 5A 40V 넓은 입력 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC/DC 레귤레이터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS55340EVM-148 — Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS55340EVM-148 — Isolated Flyback Topology Module for TPS55340 5A, 40V Current Mode Integrated-FET DC Converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS55340EVM-148 8-24V Input, 5V Output Flyback Evaluation Module (Rev. A) 2013. 6. 18
인증서 TPS55340EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Isolated Continuous Conduction Mode Flyback Using the TPS55340 2012. 12. 31