TPS55386EVM-363

TPS55386EVM-363

지금 주문하기

개요

The TPS55383EVM-363 evaluation module (EVM) is a dual non-synchronous buck converter providing fixed 5.0V and 3.3V output at up to 3A each from a 12-V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for start-up. The module uses the TPS55386 600kHz Dual Non-Synchronous Buck Converter with integral high-side FET. TPS55386EVM-363 is designed to use a regulated 12V (+10% /-20%) bus to produce two regulated power rails, 5.0V and 3.3V at up to 3A of load current each. TPS55386EVM-363 is designed to demonstrate the TPS55386 in a typical 12-V bus system while providing a number of test points to evaluate the performance of the TPS55386 in a given application. The EVM can be modified to other input or output voltages by changing some of the components.

특징
  • 12 V +10% /-20% input range
  • 5.0 V and 3.3 V fixed output voltage, adjustable with resistor change
  • 3Adc Steady State Output Current (3A Peak)
  • 600kHz switching frequency (Fixed by TPS55386)
  • Internal switching MOSFET and external Rectifier Diode
  • Double Sided 2 Active Layer PCB with all components on top side (Test Point signals routed oninternal layers)
  • Active Converter area of less than 2.5 square inch < 1.15" X 2.15"
  • Convenient test points for probing switching waveforms and non-invasive loop response testing
DC/DC 컨버터
TPS55383 — 외부 보상을 지원하는 4.5V~28V 입력, 듀얼 3A 출력, 300kHz 스텝다운 컨버터 TPS55386 — 외부 보상을 지원하는 4.5V~28V 입력, 듀얼 3A 출력, 600kHz 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 입력, 3.3 및 5V 듀얼 출력, 3A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS55386EVM-363 — TPS55386 13.2V 입력, 3.3 및 5V 듀얼 출력, 3A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS55386EVM-363 A 12V Input 5.0V & 3.3V Output 3A Non-Sync Buck Conver 2008. 11. 7
인증서 TPS55386EVM-363 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2