TPS560200EVM-537

TPS560200EVM-537

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The input voltage range is 4.5 V to 18 V. The TPS560200 features enable control and extremely small size and low external component count. The TPS560200 uses DCAP2 control with pseudo fixed 650 kHz switching frequency for fast transient response with minimal output capacitance. Also, the TPS560200 has light load pulse skipping for enhanced efficiency.

특징
  • 2-ms internal soft-start
  • Wide Input Voltage Up to 18 V
  • Integrated 0.95-Ω / 0.33-Ω Low-Side MOSFETs for 0.5A continuous output"
  • Auto-skip Advanced Eco-Mode™ for high efficiency at light loads
DC/DC 컨버터
TPS560200 고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS560200EVM-537 — 500-mA 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS560200EVM-537 500-mA 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS560200EVM-537 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 2013. 9. 6