TPS560430QEVM

TPS560430QEVM

지금 주문하기

개요

TPS560430Q 평가 모듈(EVM)은 TPS560430-Q1 직렬 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS560430QEVM은 7.5V~36V 입력(공칭 12V)에서 작동하며 600mA에서 5.0V 출력을 제공합니다. 보드에는 컨버터 작동을 활성화 또는 비활성화할 수 있는 점퍼 커넥터가 있습니다. 이 보드에는 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단말기도 있습니다.

특징
  • 7.5V~36V 입력 전압 범위
  • 정확한 5V 출력
  • 최대 600mA의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 2.1MHz
DC/DC 컨버터
TPS560430-Q1 — 차량용, 4V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS560430QEVM — Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS560430QEVM — Wide VIN synchronous step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS560430-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024. 1. 23
인증서 TPS560430QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 5. 8