TPS561300EVM

TPS561300EVM

지금 주문하기

개요

The TPS561300 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 1A synchronous step-down converter in a SOT236 package. The TPS561300EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS561300 step-down converter. The TPS561300EVM operates from 5V to 30V input, 24V nominal, and provides a 5V output at 1A. The EVM also includes alternating current (AC) signal injection terminals for feedback loop measurements.

특징
  • 4.5V to 30V input voltage range
  • Adjustable output voltage
  • 1A continuous output current capability
  • Supports low drop out
  • Eco-mode at light load
DC/DC 컨버터
TPS561300 — 4.5V~30V 입력, 1A, 1.2MHz 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
중요 참고
TPS561300EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS561300EVM — TPS561300 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS561300 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2025. 2. 18
인증서 TPS561300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024. 12. 16