TPS562206EVM

SOT-563 패키지의 FCCM을 지원하는 2A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS562206 평가 모듈

TPS562206EVM

지금 주문하기

개요

TPS562206 평가 모듈(EVM)은 SOT563 패키지의 간단하고 사용이 편리한 2A 동기 스텝 다운 컨버터입니다. TPS562206EVM은 TPS562206 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. 이 EVM은 4.2V~17V 입력, 정격 12V에서 작동하며 2A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.2V~17V 입력 전압 범위
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 2A의 출력 전류
  • FCCM 모드
  • 빠른 과도 응답
DC/DC 컨버터
TPS562206 FCCM 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력, 2A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS562206EVM — TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS562206EVM TPS562206 evaluation module for 2-A synchronous step-down converter with FCCM in SOT-563 package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS562203 and TPS562206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 8. 16
인증서 TPS562206EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023. 8. 2