TPS562209EVM-601

TPS562209EVM-601

지금 주문하기

개요

The TPS562209 is a simple, easy-to-use, wide-Vin, 2A synchronous step-down converter.  The TPS562209 employs D-CAP2™ mode control that provides a fast transient response and support both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components. TPS562209 operates in forced CCM mode during light load operation.  The TPS562209EVM-601 operates from an input voltage range of 4.5 to 17 V and supplies a 1.05 V output voltage at up to 2 A load current

특징
  • D-CAP2™ Mode Control 650-kHz Switching
  • Wide Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 7 V
  • Integrated 122-mΩ (High Side) and 72-mΩ (Low Side) FETs
  • Pre-Biased Soft Start
  • Cycle-By-Cycle Hiccup Over-current Limit
  • OVP, UVLO and TSD Protections (non-latch)
  • Fixed Soft Start: 1 ms
DC/DC 컨버터
TPS562209 — SOT-23의 17V 입력, 2A 동기 스텝다운 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS562209EVM-601 — TPS562209 17V Input, 2A Synchronous Step-Down Regulator in SOT-23 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS562209 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 8. 2
인증서 TPS562209EVM-601 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2