TPS562210AEVM-663

TPS562210AEVM-663

지금 주문하기

개요

TPS562210A는 간단하고 사용이 편리한 넓은 입력 전압 2A 동기 스텝다운 컨버터입니다.  TPS562210A는 빠른 과도 응답을 제공하고 외부 보상 부품이 없는 특수 폴리머 및 초저 ESR 세라믹 커패시터와 같은 ESR(equivalent series resistance) 출력 커패시터를 모두 지원하는 D-CAP2™ 모드 제어를 사용합니다. TPS562210A는 저부하 작동 시 높은 효율을 유지하는 고급 Eco-mode™에서 작동합니다.  TPS562210A는 조정 가능한 느린 시작 시간과 전용 PWRGD 핀 기능도 있습니다. TPS562210AEVM-663 평가 모듈은 4.5~17V의 입력 전압 범위에서 작동하며 최대 2A의 부하 전류에서 1.05V의 출력 전압을 공급합니다.

특징
  • 5V, 12V 및 15V 전원 버스를 지원
  • FET가 통합된 동기 벅 컨버터
  • DCAP2 제어
  • 내부 소프트 스타트
  • 2A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS562210A — 고급 Eco-mode™, PG, 소프트 스타트를 지원하는 17V 입력, 2A 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS562210AEVM-663 — TPS562210A, 2A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS562210A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 12
인증서 TPS562210AEVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2