TPS563203EVM

TPS563203EVM

지금 주문하기

개요

TPS563203 평가 모듈(EVM)은 SOT-563 패키지에서 TPS563203 스텝다운 컨버터의 성능을 평가하기 위한 플랫폼입니다. TPS563203EVM은 3V~17V 입력, 12V(정격)에서 작동하며 3A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 3V~17V 입력 전압 범위
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 3A의 출력 전류
  • ECO 모드
  • 빠른 과도 응답
DC/DC 컨버터
TPS562203 — 에코 모드를 지원하는 SOT563의 4.2V~17V 입력, 2A 동기 벅 컨버터 TPS563203 — SOT563의 4.2V~17V 입력, 3A 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563203EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563203EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563203 and TPS563206 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 8. 16
인증서 TPS563203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023. 3. 16