TPS563231EVM-032

TPS563231EVM-032

지금 주문하기

개요

TPS563231은 에코 모드를 지원하는 간단하고 사용하기 쉬운 3A 동기 스텝다운 컨버터이며 SOT563-6 패키지로 제공됩니다. TPS563231EVM은 TPS563231 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS563231EVM은 4.5V~17V 입력(공칭 12V)에서 작동하며 3A에서 3.3V 출력을 제공합니다. 이 보드에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자도 포함되어 있습니다.

특징
  • 4.5V~17V 입력 전압 범위
  • 최대 3A의 출력 전류
  • 스위칭 주파수 600KHz
  • DCAP2 제어
  • PFM, 에코 모드
DC/DC 컨버터
TPS563231 — 4.5V~17V 입력, 3A 동기식 강압 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563231EVM-032 — 3-A, synchronous step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021. 7. 6
인증서 TPS563231EVM-032 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2