TPS563249EVM-031

TPS563249EVM-031

지금 주문하기

개요

TPS563249는 사용이 간편한 3A 동기식 스텝다운 컨버터로 SOT-23 패키지에 들어 있습니다. 이 장치는 최소한의 외부 부품 수로 작동하도록 최적화되어 있었으며, 낮은 대기 전류를 달성하도록 최적화되어 있었습니다. 이 SMPS(스위치 모드 전원 공급) 장치는 D-CAP2 모드 제어를 채택하여 빠른 과도 응답을 제공하고 외부 보상 부품이 없이 특수 폴리머 및 초저 ESR 세라믹 커패시터와 같은 낮은 ESR(등가 직렬 저항) 출력 커패시터를 모두 지원합니다. TPS563249는 FCCM(강제 연속 전도 모드)으로 작동하여 경부하 작동 중에 고정 1.4MHz 스위칭 주파수를 유지하고 시스템 간섭을 제거합니다. TPS563249는 6핀 1.6mm x 2.9mm SOT(DDC) 패키지로 제공되며 -40°C~+125°C의 접합부 온도에서 작동합니다.

특징
  • 4.5V~17V 전원 버스 지원
  • FET가 통합된 동기 벅 컨버터
  • DCAP2 제어
  • 내부 소프트 시작
  • 3A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS563240 — 17V, 3A, 1.4MHz 동기식 스텝다운 전압 레귤레이터 TPS563249 — 17V, 3A, 상수 1.4MHz 동기 스텝다운 전압 레귤레이터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563249EVM-031 — 3-A, regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563249 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 6
인증서 TPS563249EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2