TPS563252 EVM은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
TPS563252EVM
SOT563의 3A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS563252 평가 모듈
TPS563252EVM
개요
TPS563252 평가 모듈(EVM)은 SOT563 패키지의 간단하고 사용이 편리한 3A 동기 스텝 다운 컨버터입니다. TPS563252EVM은 TPS563252 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS563252EVM은 3V~16V 입력(정격 12V)에서 작동하며 3A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 또한 이 EVM에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.
특징
- 3V ~ 16V 입력 전압 범위
- 출력 전압 범위 0.6V~7V
- 최대 3A의 출력 전류
- ECO 모드 및 FCCM 모드
- 빠른 과도 응답
반도체
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS563252EVM — SOT563의 3A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS563252 평가 모듈
TPS563252EVM — SOT563의 3A 동기식 스텝다운 컨버터용 TPS563252 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS563252 and TPS563257 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2023. 3. 22 | |
| 인증서 | TPS563252EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022. 7. 28 |