TPS563300EVM

3.8V~28V 입력, 3A 동기식 강압 컨버터 평가 모듈

TPS563300EVM

지금 주문하기

개요

TPS563300 평가 모듈(EVM)은 사용이 편리한 고효율 동기 벅 컨버터입니다. 3.8V~28V의 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 이 장치는 5V, 12V, 19V, 24V 전원 버스 레일을 통해 전력을 공급받는 시스템에 적합합니다. 이 장치는 최대 3A 연속 출력 전류, 0.8V~22V 출력 전압 및 최대 98% 듀티 사이클 작동을 지원합니다. 이 기기는 빠른 과도 응답과 우수한 라인 및 부하 조정을 위해 고정 주파수 피크 전류 제어 모드를 사용합니다.

특징
  • 3.8V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.8V~22V
  • 최대 3A의 출력 전류
  • PFM, PSM, 에코 모드
  • 8핀, 1.6mm x 2.1mm SOT583 패키지
DC/DC 컨버터
TPS563300 3.8V~28V 입력, 3A 동기식 벅 컨버터, SOT-583 패키지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS563300EVM — 3.8V~28V 입력, 3A 동기식 강압 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS563300EVM 3.8V~28V 입력, 3A 동기식 강압 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS563300EVM-226 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 2022. 10. 10
인증서 TPS563300EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 3. 22