TPS56339EVM

3A 레귤레이터 평가 모듈

TPS56339EVM

지금 주문하기

개요

TPS56339 평가 모듈(EVM)은 TPS56339를 평가하는 데 사용됩니다. TPS56339는 3A 연속 출력 전류를 제공할 수 있는 AECM(Advanced Emulated Current Mode) 동기 스텝다운 DC/DC 컨버터로, 높은 저부하 효율성을 유지하기 위해 고급 Eco-mode™를 제공합니다. TPS56339는 19V 버스 전력선에서 작동하는 애플리케이션에 적합한 26V 지원 MOSFET을 통합합니다. TPS56339는 고정 스위칭 주파수와 빠른 부하 과도 성능을 모두 얻을 수 있는 AECM 제어 아키텍처를 채택하여 EMI 잡음을 극복하기 위한 용이한 필터 설계를 제공합니다. 내부 적응형 제로 조정 기능을 통해 최대 16V의 넓은 출력 범위에서 외부 보상이 필요하지 않습니다.

특징
  • 넓은 입력 범위: 4.5V~24V
  • 넓은 출력 전압 범위: 0.8V~16V 또는 95%*VIN
  • 세라믹 출력 커패시터를 사용하여 고정 스위칭 주파수와 빠른 과도 응답을 위한 애뮬레이트된 고급 전류 모드 제어
  • 높은 저부하 효율을 위한 고급 Eco-mode™
DC/DC 컨버터
TPS56339 4.5V~24V 입력, 3A 출력 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56339EVM — 3-A regulator evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56339EVM 3-A regulator evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 7. 6
인증서 TPS56339EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 4. 8