TPS564242EVM

TPS564242 4A, 에코 모드 동기 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS564242EVM

지금 주문하기

개요

TPS564242은 사용이 간편한 4A 동기식 스텝다운 컨버터로 SOT563 패키지에 들어 있습니다. TPS564242EVM은 TPS564242 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS564242EVM은 3V~16V 입력 범위(공칭 12V)에서 작동하며 4A에서 출력 1.05V를 공급합니다. 또한 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 단자가 포함되어 있습니다.

특징
  • 3V ~ 16V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~7V
  • 최대 출력 전류 4A
  • ECO 모드 및 FCCM 모드
  • 빠른 과도 응답
  • 1.6mm*1.6mm DRL 패키지
DC/DC 컨버터
TPS564242 SOT-563 패키지의 3V~16V 입력 전압, 4A 에코 모드, 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS564242EVM — TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS564242EVM TPS564242 evaluation module for 4-A, ECO mode synchronous step-down converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56424x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 4. 7
인증서 TPS564242EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 2. 25