TPS565208EVM-858

TPS565208EVM-858

지금 주문하기

개요

TPS565208은 매우 낮은 외부 구성 요소 수를 필요로 하는 단일, 적응형 온타임, 강제 CCM D-CAP2™ 모드 동기 벅 컨버터입니다. D-CAP2 제어 회로는 POSCAP, SP-CAP 또는 세라믹 유형과 같은 낮은 ESR 출력 커패시터에 최적화되어 있으며 외부 보상 없이 빠른 과도 응답이 특징입니다. 고압측 및 저압측 스위칭 MOSFET은 게이트 드라이브 회로와 함께 TPS565208 패키지 내부에 통합되어 있습니다. MOSFET의 드레인-소스 온 저항이 낮아 TPS565208이 높은 효율을 달성할 수 있도록 하며 높은 출력 전류에서 접합부 온도를 낮게 유지해 줍니다. TPS565208 DC/DC 동기 컨버터는 4.5V~17V의 입력 전압 소스에서 최대 5A 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 출력 전압 범위는 0.8V~6.5V입니다. TPS565208EVM-858 평가 모듈(EVM)은 4.5V~17V 입력에서 5A에서 1.05V를 제공하는 단일 동기 벅 컨버터입니다. 이 EVM 사용 설명서에서는 TPS565208EVM-858의 성능을 설명합니다.

특징
  • 5V, 12V 및 15V 전원 버스 지원
  • FET가 통합된 동기 벅 컨버터
  • DCAP2 제어
  • 내부 소프트 스타트
  • 5A 출력 전류
DC/DC 컨버터
TPS565208 — 4.5V~17V, 5A 동기 스텝다운 전압 컨버터(SOT23)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS565208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 11
인증서 TPS565208EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2