TPS566231PEVM

TPS566231P PGOOD을 지원하는 6A 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS566231PEVM

지금 주문하기

개요

TPS566231PEVM은 FET가 통합된 고전압 입력, 동기 벅 컨버터인 TPS566231P 장치를 평가하는 데 사용됩니다.  TPS566231P의 주요 기능 중 하나는 낮은 바이어스 전류를 가능하게 하는 ULQ(초저 정동작)입니다. 이 기능은 저전력 작동 시 배터리 수명을 늘리는 데 매우 유용합니다. TPS566231P는 3V~18V 범위의 더 넓은 공급 입력 전압에서 작동합니다. DCAP3™ 제어 모드를 사용하여 빠른 과도 응답, 우수한 라인 및 부하 조정을 제공하고 외부 보상이 필요하지 않으며 낮은 ESR 출력 커패시터를 지원합니다. TPS566231P는 FCCM 컨버터로, 완벽한 보호 OVP, UVP, OCP, OTP를 제공하며 전원 양호 신호가 결합되어 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위 3V~18V
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 6A의 출력 전류
  • 부하가 낮은 상태에서 효율이 높은 PSM
  • PGOOD 표시등 
  • 2mm x 1.5mm RQF 패키지
DC/DC 컨버터
TPS566231 3V~18V 입력, 6A 동기 강압 전압 레귤레이터 - 펄스 스킵 모드 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS566231PEVM — TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS566231PEVM TPS566231P 6-A synchronous step-down converter with PGOOD evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS566231P and TPS566238P Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 4. 28
인증서 TPS566231PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021. 4. 8