TPS566242EVM

TPS566242 평가 모듈, 3V~16V, 6A, 에코 모드, 동기식 스텝다운 전압 컨버터용

TPS566242EVM

지금 주문하기

개요

TPS566242EVM 평가 모듈(EVM)은 TPS566242 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS566242 디바이스는 SOT-563 패키지에 포함된 6A 동기식 스텝다운 컨버터입니다. 이 EVM은 3V~16V 입력(정격 12V)에서 작동하며 6A에서 1.05V 출력을 제공합니다. 또한 이 EVM에는 피드백 루프 측정을 위한 AC 신호 주입 터미널도 포함되어 있습니다.

특징
  • 3V~16V 입력 전압 범위
  • 0.6V~7V 출력 전압 범위
  • 최대 6A의 출력 전류
  • 에코 모드 작동
  • 빠른 과도 응답
  • 1.6mm x 1.6mm DRL(SOT-563) 패키지
DC/DC 컨버터
TPS566242 SOT-563 패키지의 3V~16V 입력 전압, 6A 에코 모드, 동기 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS566242EVM — TPS566242 평가 모듈, 3V~16V, 6A, 에코 모드, 동기식 스텝다운 전압 컨버터용

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS566242EVM TPS566242 평가 모듈, 3V~16V, 6A, 에코 모드, 동기식 스텝다운 전압 컨버터용

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56624x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022. 3. 30
인증서 TPS566242EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2022. 2. 18