TPS568215EVM-762

TPS568215EVM-762

지금 주문하기

개요

TPS568215EVM-762는 8A 동기 컨버터 평가 모듈(EVM)입니다.  EVM은 공칭 12V 입력에서 1.2V 출력 전압을 생성합니다.  입력 전압 범위는 4.5V~17V이며 일반적인 시동 전압은 4.2V입니다. 회로는 기본 작동 주파수인 1.2MHz로 설정됩니다.

특징
  • 4.5V~17V의 입력 전압 범위
  • 선택 가능한 스위칭 주파수, 1.2MHz 작동 사전 설정
  • 선택 가능한 전류 제한, 8A 출력 전류 사전 설정
  • 선택 가능한 DCM/FCCM 작동, FCCM 사전 설정
  • DCAP3 토폴로지
DC/DC 컨버터
TPS568215 — 4.5V~17V 입력, 8A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(D-CAP3 제어 포함) TPS568215OA — 4.5V~17V, 8A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(D-CAP3 제어 및 Out-of-Audio™ 모드 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS568215EVM-762 — TPS568215 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 — Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 및 Zynq®-7000 FPGA용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS568215EVM-762 — TPS568215 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 — Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-050000 — Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 및 Zynq®-7000 FPGA용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS568215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 24
인증서 TPS568215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2