TPS568230EVM

TPS568230EVM

지금 주문하기

개요

TPS568230 평가 모듈(EVM)은 TPS568230 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있도록 완조립 및 테스트를 거친 회로입니다. TPS568230EVM은 4.5V~18V 입력 범위(공칭 12V)에서 작동하며 1.05V, 8A 출력을 제공합니다. 여러 점퍼 및 스위치를 통해 사용자는 내부 또는 외부 SS의 서로 다른 제어 기능을 평가하고 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

특징
  • ULQ(매우 낮은 정동작)
  • 통합 20mΩ/10mΩ RDSON FET 컨버터
  • 경부하에 대해 FCCM/에코 모드/OOA 모드 선택 가능
  • 8A 출력 전류 지원
DC/DC 컨버터
TPS568230 — 솔루션 비용에 최적화된 4.5V~18V, 8A 동기식 SWIFT™ 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS568230EVM — 8A 동기 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS568230EVM — 8A 동기 스텝다운 전압 레귤레이터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS568230 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 6. 24
인증서 TPS568230EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 9. 17