TPS568231EVM

TPS568231 스텝다운 컨버터 평가 모듈(EVM)

TPS568231EVM

지금 주문하기

개요

TPS568231은 매우 낮은 외부 구성 요소 수를 필요로 하는 단일 D-CAP3™ 모드 동기 벅 컨버터입니다. TPS568231 평가 모듈(EVM)은 4.5V~17V 입력에서 8A에서 1.2V를 제공하는 단일 동기 벅 컨버터입니다. 이 사용 설명서에서는 TPS568231EVM의 성능에 대해 설명합니다.

특징
  • 4.5V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~5.5V
  • 최대 8A 출력 전류 에코 모드 및 FCCM 모드
  • 조정 가능한 소프트 시작 시간
  • 3.5mm*3.5mm QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS568231 D-CAP3 제어를 지원하는 3.8V~17V, 8A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS568231EVM — TPS568231 step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS568231EVM TPS568231 step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS568231 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 9. 26
인증서 TPS568231EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 30