TPS56837EVM

TPS56837EVM

지금 주문하기

개요

TPS56837은 4.5V~28V의 VIN(입력 전압)과 0.6V~13V 출력 전압 범위에서 작동하는 8A 동기 벅 컨버터입니다. 독점 D-CAP3™ 모드는 외부 부품의 수를 줄이고, 설계를 용이하게 하며, 전력, 크기 및 효율성을 위한 전원 설계 최적화를 지원합니다. 이 장치는 D-CAP3™ 모드 제어를 채택하여 외부 보상 부품 없이 빠른 과도 응답 및 정확한 피드백 전압을 제공합니다. 제어 토폴로지는 높은 부하 상태의 CCM 작동 모드와 낮은 부하 상태의 DCM 작동 사이에서 원활한 전환을 제공합니다. Eco-mode™를 사용하면 TPS56837은 낮은 부하에서 높은 효율을 유지합니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 0.6V~13 V 8A 출력
  • 대규모 듀티 작동 PSM 모드
  • 좋은 효율성 및 열 성능
  • 6A TPS56637과 핀 대 핀 호환
DC/DC 컨버터
TPS56837 — 4.5V~28V 입력, 8A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56837EVM — TPS56837 evaluation module 4.5-V to 28-V input, 8-A synchronous buck converter

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56837 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023. 8. 16
인증서 TPS56837EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 12. 13