TPS56837HEVM

TPS56837HEVM

지금 주문하기

개요

TPS56837H는 USB PD(Power Delivery) 애플리케이션을 위한 4V~22V 출력 전압에서 최대 8A의 연속 출력 전류를 지원하는 4.5V~28V의 광범위한 입력 전압 범위를 지원하는 고효율 동기 벅 컨버터입니다. TPS56837H는 에코 모드에서 작동하여 고정 500kHz 스위칭 주파수와 모드 핀 구성을 통해 선택 가능한 세 가지 전류 제한을 통해 낮은 부하에서 높은 효율을 구현합니다. D-CAP3™ 제어 모드는 몇 개의 외부 부품만으로 간편하게 설계할 수 있는 안정적인 조정을 제공하며 비용 효과적인 세라믹 커패시터를 지원합니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 4V~22V
  • 8A의 연속 출력 전류 지원
  • 대규모 듀티 작동
  • PSM 모드
  • 좋은 효율성 및 열 성능
DC/DC 컨버터
TPS56836 — Out-of-Audio™ 작동 기능을 갖춘 4.5~28V 입력, 8A 동기식 벅 컨버터 TPS56837H — USB-C를 지원하는 출력 전압 범위를 갖춘 4.5~28V 입력, 8A 동기식 벅 컨버터 TPS56838 — FCCM 작동 기능을 갖춘 4.5~28V 입력, 8A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56837HEVM — TPS56837H evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56837H Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 12. 8
인증서 TPS56837HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 21