TPS56A37EVM

TPS56A37EVM

지금 주문하기

개요

TPS56A37은 사용이 편리한 고효율 고전압 입력 동기식 벅 컨버터입니다. 4.5V~28V의 넓은 입력 전압 범위를 갖춘 TPS56A37은 12V, 19V, 24V 전원 버스 레일을 통해 전력을 공급받는 시스템용으로 설계되었습니다. 이 장치는 최대 10A의 연속 출력 전류를 지원합니다. 출력 전압 범위는 0.6V~13V입니다. DCAP3™ 제어 모드는 몇 개의 외부 부품만으로 간편하게 설계할 수 있는 안정적인 조정을 제공하며 비용 효과적인 세라믹 커패시터를 지원합니다.

특징
  • 4.5V ~ 28V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~13V
  • 10A 연속 출력 전류 용량
  • 대규모 듀티 작동
  • PSM 모드
  • 좋은 효율성 및 열 성능
DC/DC 컨버터
TPS56A37 — 4.5V~28V 입력, 10A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56A37EVM — TPS56A37 evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56A37 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023. 12. 11
인증서 TPS56A37EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 11. 21