TPS56C215EVM-762

TPS56C215EVM-762

지금 주문하기

개요

TPS56C215EVM-762는 사용자가 TPS56C215 벅 컨버터의 작동과 기능을 쉽게 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 이 EVM은 3.5mm x 3.5mm QFN 패키지로 3.8V~17V 입력 전압을 최대 12A를 제공하는 조정된 1.2V 출력 전압으로 변환합니다. 이 보드에는 활성화 기능의 손쉬운 선택을 위한 점퍼가 포함되어 있으며 중요 파형을 편리하게 조사할 수 있도록 테스트 포인트를 제공합니다.

특징
  • 빠른 과도 응답과 적은 외부 부품 수를 위한 D-CAP3™ 제어 모드
  • 선택 가능한 강제 연속 전도 모드(FCCM) 또는 에코 모드
  • 1%, 600mV 레퍼런스 전압을 통해 전체 작동 온도 범위에서 엄격한 출력 전압 조정 정확도 구현
DC/DC 컨버터
TPS56C215 — 3.8V~17V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(D-CAP3 제어 포함)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 — Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56C215EVM-762 — TPS56C215 12A Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 — Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56C215 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2021. 6. 24
인증서 TPS56C215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2