TPS56C231LEVM

TPS56C231LEVM

지금 주문하기

개요

TPS56C231L 평가 모듈(EVM)은 12A, 4.5V~17V 입력에서 1.2V를 제공하는 단일 D-CAP3™ 모드 동기 벅 컨버터로, 필요한 외부 부품 수가 매우 적습니다. EVM은 D-CAP3™ 제어 모드를 사용하여 빠른 과도 응답, 양호한 라인, 부하 제어를 제공하고, 외부 보상이 필요하지 않으며 낮은 ESR 출력 커패시터를 지원합니다.

특징
  • 4.5V ~ 17V 입력 전압 범위
  • 출력 전압 범위 0.6V~5.5V
  • 최대 12A의 출력 전류
  • ECO 모드 및 FCCM 모드
  • 조정 가능한 소프트 시작 시간
  • 3.5mm*3.5mm QFN 패키지
DC/DC 컨버터
TPS56C231 D-CAP3 제어를 지원하는 3.8V~17V, 12A 동기식 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS56C231LEVM — TPS56C231L step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS56C231LEVM TPS56C231L step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS56C231LEVM 12-A Synchronous Step-down Converter Evaluation Module PDF | HTML 2022. 9. 26
인증서 TPS56C231LEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 9. 29