TPS57160-Q1EVM

TPS57160-Q1EVM

지금 주문하기

개요

The TPS57160-Q1EVM is optimized to meet the CISPR25 EMC Standard for automotive components. It requires an input voltage between 9V and 16V and will provide an output voltage of 5V at 1A. The layout has been designed to reduce emissions to levels deemed acceptable by the aforementioned standard. The EVM features the TPS57160-Q1 step-down DC/DC converter which is a wide input voltage (3.5V – 60V) 1.5A capable power device.

특징
  •  Meets the CISPR25 EMC Standard for automotive component EMC testing
  •  9V to 16V Input Voltage Range
  •  5V Output Voltage
  •  Output Currents up to 1A
DC/DC 컨버터
TPS57160-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~60V, 1.5A 벅 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: TPS57160-Q1 스텝다운 DC/DC 컨버터를 제공하는 EMC 최적화 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS57160-Q1EVM — TPS57160-Q1EVM: TPS57160-Q1 스텝다운 DC/DC 컨버터를 제공하는 EMC 최적화 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS57160EVM User's Guide 2014. 6. 3
인증서 TPS57160-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2