TPS59632Q1EVM-057

TPS59632Q1EVM-057

지금 주문하기

개요

사용자는 TPS59632Q1EVM 평가 모듈(EVM)을 통해 TPS59632Q1 컨트롤러를 평가할 수 있습니다. 이 컨트롤러는 I²C 인터페이스를 지원하는 3상, D-CAP+ 동기 벅 드라이버리스 제어 장치입니다. EVM은 3.0V~6V 사이의 입력 변환 전압 공급을 통해 작동합니다. 컨트롤러에는 공칭 5V의 바이어스 전압 공급이 필요합니다. 이 EVM은 0.875V에서 40A의 열 설계 전류 및 60A의 최대 과도 전류로 구성되어 있습니다.  과도 전류는 외부 함수 발생기(함수 발생성기는 EVM에 미포함)를 통해 활성화할 수 있는 온보드 과도 제너레이터를 사용하여 생성됩니다. I²C 인터페이스(I²C 인터페이스 툴은 EVM에 미포함)를 사용하여 출력 전압을 0.5V~1.52V 사이에서 조정할 수 있습니다.

특징
  • 1, 2 또는 3상으로 구성 가능
  • 차량용 인증 컨트롤러 및 드라이버
  • 각 위상에서 최대 20A의 과도 전류와 최대 15A의 연속 전류 제공
  • 온보드 과도 부하 제너레이터
  • 외부 통신용 I²C 포트
AC/DC 컨트롤러
TPS59603-Q1 — 오토모티브 애플리케이션의 고주파 CPU 코어 전력을 위한 동기 벅 FET 드라이버

 

DC/DC 컨트롤러
TPS59632-Q1 — 2.5V-24V, 3V, 3상, 2상 및 1상 스텝다운 드라이버리스 컨트롤러
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS59632Q1EVM-057 — 오토모티브 Vcore 애플리케이션용 3상, 60A, DCAP+, DC/DC 스텝다운 컨트롤러 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS59632Q1EVM-057 — 오토모티브 Vcore 애플리케이션용 3상, 60A, DCAP+, DC/DC 스텝다운 컨트롤러 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS59632-Q1 3-Phase, 60-A, DCAP+, DC/DC Step-Down Controller Evaluation Module 2020. 1. 13
인증서 TPS59632Q1EVM-057 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1