TPS60231EVM-047

TPS60231EVM-047

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS60231EVM-047 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS60231. The TPS60231 is an efficient charge-pump-based current sink that can drive up to three white LEDs with 25mA each.

The EVM is specifically designed and optimized to operate with a single-cell Li-Ion battery input. The default maximum current setting for this EVM is 20mA per LED. If desired, the EVM can easily be modified to supply higher or lower currents by appropriately selecting the ISET resistor, R1. Refer to the datasheet (SLVS544) for more information on adjusting the LED current.

The EVM development tool includes a tested evaluation module (HPA047); a user guide (SBVU009) that contains the schematic, bill of material, components placement, layout and the setup of the EVM; and the TPS60231 data sheet.

The only necessity to use the EVM is a power source, either a DC source or a battery pack with a voltage of 2.7 to 6.0V.

특징
  • Input voltage: 2.7V to 6.0V
  • 3 on-board white LEDs
  • Output current: 20mA per LED
  • On-board jumpers for EN1 and EN2 control (brightness control)


Datasheet
Tested Evaluation Module
User's Guide

백라이트 LED 드라이버
TPS60230 — 3x3 QFN의 백색 LED 백라이트용 5채널, 전류 조정 125mA 충전 펌프 TPS60231 — 3x3 QFN의 백색 LED 백라이트용 3채널, 전류 조정 75mA 충전 펌프
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60231EVM-047 — TPS60231 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60231EVM-047 — TPS60231 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS60231EVM-047 User's Guide 2004. 10. 13
인증서 TPS60231EVM-047 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS60230EVM-047 — TPS60230EVM-047 평가