TPS60241EVM-194

TPS60241EVM-194

지금 주문하기

개요

The TPS60241EVM-194 is an evaluation tool for the 170-µVrms zero-ripple buck-boost charge pump TPS60241. With an input voltage in the range of 2.7 V to 5.5 V, it delivers a regulated output voltage of 5 V with up to 25mA of output current.

특징
  • Input Voltage: 2.7 V to 5.5 V (TPS60241)
  • Ouput Voltage: 5.0 V +/- 2.5 % (TPS60241)
  • Output Current: up to 25 mA
  • Enable Input

The TPS60241EVM-194 can also be used to evaluate other devices of the TPS6024x family. The only change that is required is to replace the TPS60241 with the appropriate device. The TPS60240, TPS60242 and TPS60243 work from an input voltage in the range of 1.8 V to 5.5 V and generate an output voltage of 3.3 V, 2.7 V or 3.0 V respectively.

DC/DC 컨버터
TPS60241 VCO 공급을 위한 고정 5.0V 출력을 지원하는 170uVrms 제로 리플 스위치 커패시터 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60241EVM-194 — Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60241EVM-194 Evaluation Module for 170 uVrms Zero Ripple Buck-Boost Charge Pump TPS60241

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS60241EVM-194 170 uVrms Zero-Ripple Switched Cap Buck-Boost Converter for 2001. 11. 13
인증서 TPS60241EVM-194 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2