TPS60400EVM-178

TPS60400EVM-178

지금 주문하기

개요

Need for use: The EVM does not contain any components. The pcb therefore first has to be populated with the appropriate components. A description of different applications that can be tested using the EVM can be found in the TPS60400EVM users guide. Samples of the TPS6040x family can be ordered over the web.

The TPS60400EVM-178 is a evaluation tool for the TPS6040x family of SOT23-5 inverting charge pumps. These devices generate an unregulated negative output voltage from an input voltage in the range of 1.6 V to 5.5 V with an output current of up to 60 mA.

특징
  • Input voltage range for TPS6040x devices: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: -Vin with no load
  • Output current: up to 60mA
  • Board size: 72.4mm x 52.7mm

The EVM can be used to evaluate all devices of the TPS6040x family. The board consists of four sections for different applications:

  • Standard inverter
  • Doubling inverter (Vout=-2Vin)
  • Inverter / doubler (Vout1=2Vin and Vout2=-Vin)
  • Step-down charge pump (Vout=1/2Vin)
DC/DC 컨버터
TPS60400 — 스위칭 주파수 변경 가능 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60400-Q1 — 오토모티브 비조정 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60401 — 고정 20kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60401-Q1 — 20kHz 고정 주파수를 지원하는 오토모티브 비조정 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60402 — 고정 50kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60402-Q1 — 50kHz 고정 주파수를 지원하는 오토모티브 비조정 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60403 — 고정 250kHz 작동을 지원하는 60mA 충전 펌프 전압 인버터 TPS60403-Q1 — 250kHz 고정 주파수를 지원하는 오토모티브 비조정 60mA 충전 펌프 전압 인버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60400EVM-178 — evaluation module for charge pump inverter (bare PCB)

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS60400EVM-178 for Evaluating TPS6040x Charge Pump Devices 2001. 8. 7
인증서 TPS60400EVM-178 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2