TPS60500EVM-193

TPS60500EVM-193

지금 주문하기

개요

TPS60500EVM-193은 고효율 스텝다운 충전 펌프 TPS60500을 위한 평가 툴입니다. TPS60500의 출력 전압은 0.8V~3.3V 범위로 조정 가능합니다. EVM에서 출력 전압은 1.5V로 설정됩니다. TPS60500은 1.8V ~ 6.5V의 입력 전압에서 작동합니다. 입력 전압은 선택한 출력 전압보다 1V 높아야 합니다. 이 장치는 최대 250mA의 출력 전류를 제공합니다.

특징
  • 입력 전압: 2.5V~6.5V
  • 출력 전압: 1.5V+/-3%
  • 출력 전류: 최대 250mA
  • 오픈 드레인 전력 양호 출력
    • TPS60500EVM-193은 TPS6050x 제품군의 다른 디바이스를 평가하는 데 사용할 수도 있습니다. 필요한 유일한 변경은 TPS60500을 적절한 디바이스로 교체하고 피드백 핀을 고정 전압 버전의 출력으로 직접 연결하는 것입니다.

DC/DC 컨버터
TPS60500 — 250mA 조정 가능(0.8V~3.3V) 고효율 스텝다운 충전 펌프 TPS60501 — 250mA 3.3V 고효율 스텝다운 충전 펌프 TPS60502 — 250mA, 1.8V 고효율 스텝다운 충전 펌프 TPS60503 — 250mA, 1.5V 고효율 스텝다운 충전 펌프
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS60500EVM-193 — Evaluation Module for Step-Down Charge Pump TPS60500

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6050xEVM-193 Step-Down Charge Pump User's Guide 2002. 3. 21
인증서 TPS60500EVM-193 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2