TPS61020EVM-025

TPS61020 평가 모듈

TPS61020EVM-025

지금 주문하기

개요

The TPS61020EVM-025 is an evaluation tool for the TPS61020 inductive step-up converter in QFN-10 package which can supply voltages up to 5.5V from a 0.9-V to 6.5-V input featuring an LDO down-mode regulating the output voltage even if the input voltage exceeds the output voltage level. The TPS61020EVM-025 uses a TPS61020 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6102x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.


BOM
Board Layout
Component Placement Guide
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC 컨버터
TPS61020 다운 모드, QFN-10을 지원하는 조정 가능, 1.5A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61024 LDO 다운 모드, QFN-10을 지원하는 3.0V 출력, 1.5A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61025 LDO 다운 모드, QFN-10을 지원하는 3.3V 출력, 1.5A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61027 LDO 다운 모드, QFN-10을 지원하는 5V 출력, 1.5A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61020EVM-025 — TPS61020 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61020EVM-025 TPS61020 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61020EVM: High-Efficiency Synchronous Boost Converters 2003. 11. 17
인증서 TPS61020EVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2