TPS61022EVM-034

TPS61022EVM-034

지금 주문하기

개요

TPS61022는 초저 입력 전압을 지원하는 8A 부스트 컨버터입니다. 이 제품은 0.5V~5.5V 입력 전압 범위, 2.2V~5.5V의 조정 가능한 출력 전압 및 최대 8A 입력 전류 기능을 지원합니다. 또한 절전 모드를 활성화하거나 비활성화하는 특수 MODE 핀도 있습니다.

TPS61022EVM-034는 출력 전압을 5V로 설정한 TPS61022용 평가 모듈입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.5V~5.5V
  • 출력 전압 설정 범위: 2.2V~5.5V
  • VIN > 1.8V일 때 VOUT = 5V에서 IOUT > 2A
  • VOUT에서 < 30µA의 전동작 전류
  • 핀 선택 가능 절전 모드 또는 강제 PWM 모드
DC/DC 컨버터
TPS61022 8A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61022EVM-034 — TPS61022RWU evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61022EVM-034 TPS61022RWU evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61022EVM-034 Evaluation Module 2019. 1. 14
인증서 TPS61022EVM-034 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2