TPS61023EVM-052

TPS61023DRL 평가 모듈

TPS61023EVM-052

지금 주문하기

개요

TPS61023은 초저입력 전압을 지원하는 3A 부스트 컨버터입니다. 이 장치는 0.5V~5.5V의 입력 전압 범위 및 2.2V~5.5V의 조정 가능한 출력 전압을 지원하며 최소 3A 밸리 스위치 전류 제한이 있습니다.

TPS61023EVM-052는 출력 전압을 5V로 설정한 TPS61023용 평가 모듈(EVM)입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.5V~5.5V
  • 출력 전압 설정 범위: 2.2V~5.5V
  • VIN > 1.8V일 때 VOUT = 5V에서 IOUT > 1A
  • VOUT에서 20µA 미만의 정동작 전류
DC/DC 컨버터
TPS61023 3.7A 부스트 컨버터(0.5V 초저전력 입력 전압)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61023EVM-052 — TPS61023DRL 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61023EVM-052 TPS61023DRL 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61023EVM-052 Evaluation module user's guide PDF | HTML 2019. 5. 10
인증서 TPS61023EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 11. 1