TPS61031EVM-208

TPS61031EVM-208

지금 주문하기

개요

The TPS61031EVM-208 is an evaluation tool for the TPS61031 inductive boost converter in a TSSOP-16 package that can supply an output voltage of 3.3 V at up to 1000 mA from input voltages in the range of 1.8 V to 5.5 V.

DC/DC 컨버터
TPS61030 — TSSOP-16에서 20µA를 지원하는 1.8Vin, 4A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61031 — TSSOP-16에서 20uA Iq를 지원하는 3.3V 출력, 1A, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61032 — TSSOP-16에서 20uA Iq를 지원하는 5V 출력, 1A, 96% 효율의 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61031EVM-208 — TPS61031 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61031EVM-208 — TPS61031 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6103x EVM-208 For High Efficient Output Current Boost Converter (Rev. B) 2016. 9. 12
인증서 TPS61031EVM-208 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2