TPS61040EVM-001

TPS61040EVM-001

지금 주문하기

개요

The TPS61040EVM-001 is an evaluation tool for the SOT-23 TPS61040 inductive boost converter which can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V.

특징

The EVM is configured as LCD bias supply and the TPS61040 is set up to generate 18V at 20mA from a single cell Li ion battery. The EVM can be modified to accomodate other battery chemistries or applications. The TPS61041 can be evaluated simply by replacing the TPS61040 IC on the EVM.

DC/DC 컨버터
TPS61040 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 400mA 스위치 부스트 컨버터 TPS61040-Q1 — 1.8V~6V 입력 범위, 400mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증 TPS61041 — LCD 및 백색 LED 애플리케이션용 SOT-23의 28V, 250mA 스위치 부스트 컨버터 TPS61041-Q1 — 1.8V~6V 입력 범위, 250mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61040EVM-001 — TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61040EVM-001 — TPS61040 Boost Converter Evaluation Module for LCD Supply, 18V/20mA

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61040EVM-001 Evaluation Module 2002. 3. 1
인증서 TPS61040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2