TPS61042EVM-226

TPS61042EVM-226

지금 주문하기

개요

The TPS61042EVM-226 is an evaluation tool for the TPS61042 inductive boost converter in 3x3mm2 QFN that can supply voltages up to 28V from input voltages in the range of 1.8V to 6V. The EVM is configured to supply a 20-mA bias current to 4 on-board white LEDs. The EVM can also be used to evaluate the PWM brightness control feature of the TPS61042.

백라이트 LED 드라이버
TPS61042 백색 LED 애플리케이션용 30V, 500mA 스위치 부스트 컨버터(QFN-8)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61042EVM-226 — TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61042EVM-226 TPS61042 EVM for Constant-Current White LED Supply w/ PWM Brightness Ctrl

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61042EVM-226 White Light LED Bias Supply EVM 2002. 9. 13
인증서 TPS61042EVM-226 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2