TPS61046EVM-682

TPS61046EVM-682

지금 주문하기

개요

This EVM is used to evaluate the 28V boost converter TPS61046, which is a highly integrated boost converter designed for applications requiring high voltage and tiny solution size such as PMOLED panel. There are two TPS61046 evaluation circuits in the EVM: one is adjustable VOUT version in which the VOUT can be changed by feedback resistor and the inductor support full output current capability of TPS61046; the other is fixed VOUT version to show the minimum solution size, where the FB pin is connect to VIN directly and a 0805 package inductor is selected.

특징
  • 12V boost converter for PMOLED panel
  • 12 mm² solution size for 12V output power
  • Output Short circuit protection
  • Output over voltage protection

 

DC/DC 컨버터
TPS61046 WCSP 패키지의 28V 출력 전압 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61046EVM-682 — TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61046EVM-682 TPS61046 28V Boost Converter in WCSP Package Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61046 Evaluation Module User's Guide 2015. 4. 28
인증서 TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2