TPS61085-Q1EVM

TPS61085-Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS61085-Q1EVM은 차량용 애플리케이션용 TPS61085-Q1 스텝업 DC-DC 컨버터를 평가하기 위한 평가 모듈(EVM)입니다. 2.3~6V의 입력 전압이 필요하며 12V의 출력을 생성합니다. 활성화/비활성화, 650kHz 또는 1.2MHz의 스위칭 주파수, 10 또는 3.3µH의 주파수 의존형 인덕터는 점퍼 헤더로 선택할 수 있습니다. 모든 패시브 부품은 AEC-Q200 인증을 받았으며 스위칭 다이오드는 AEC-Q101 인증을 받았습니다.

특징
  • 모든 AEC-Q100, AEC-Q101 및 AEC-Q200 인증 부품
  • 2.3~6V 입력 전압 범위
  • 12V 기본 출력 전압(0.1% 허용 오차 피드백 저항)
  • 최소 400mA의 출력 전류
  • 선택 가능한 650kHz 또는 1.2MHz 스위칭 주파수(및 10 또는 3.3µH 인덕터)
DC/DC 컨버터
TPS61085A-Q1 — 650MHz 및 1.2MHz, 18.5V 스텝업 DC/DC 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61085-Q1EVM — TPS61085-Q1 Automotive Step-Up DC-DC Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61085-Q1EVM User's Guide 2016. 11. 7
인증서 TPS61085-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2