TPS61086EVM-526

TPS61086EVM-526

지금 주문하기

개요

The TPS61086EVM-526 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS61086 step-up DC/DC converter. The EVM operates from a 2.3V to 6V input voltage. It generates an output voltage of 12V with a switch current of 2A minimum.

특징
  • 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
  • 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
  • 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
DC/DC 컨버터
TPS61086 — 18.5V, 2A, 2MHz 스텝업 DC/DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61086EVM-526 — TPS61086EVM-526 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61086EVM-526 2009. 10. 5
인증서 TPS61086EVM-526 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2